text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Placa soldada
Versão 1
série pesada
DIN
DIN 3015-2
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
fosfatado
B=Largura
60
G=Rosca
M16
L=Comprimento
180
Adequado para DIN 3015-2 série pesada
tamanho 5
D3
24
H
12
L1
122
S
10
Tamanho
5
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
Aço.
Versão
fosfatado.
Indicação
Placas soldadas para abraçadeiras DIN 3015 parte 2 série pesada
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought