Abraçadeira de fixação aba dupla aço zincada 07850-16-10200
- Montagem fácil e rápida
- Versátil para uso com cabos, tubos e mangueiras
- Grande variedade de diâmetros disponível
Unidade de venda
0,49 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira de fixação
Versão 1
aba dupla
DIN
-
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
B=Largura
12
D1=Diâmetro
20
D2=Furo de fixação
7
S=Espessura
1,5
H
19,3
L3
52
L4
38
UNSPSC Code
39121705
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
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço zincado, com passivação de camada espessa.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Abraçadeiras de fixação com duas abas conforme DIN 72573. Para fixação segura de cabos, condutores, tubos e mangueiras. Devido à sua forma padronizada, garantem uma fixação confiável, resistente a vibrações e durável.
Elas são ideais para uso na engenharia mecânica, construção de veículos e também em instalações elétricas.
Elas são ideais para uso na engenharia mecânica, construção de veículos e também em instalações elétricas.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.