Abraçadeira para mangueira aço galvanizado brilhante 07850-112250
- Altas forças de tração da fita com design compacto
- Conexão não positiva
- Tamanho único para diferentes diâmetros
- Montagem rápida e fácil com ferramentas convencionais
- Reutilizável
Unidade de venda
4,98 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira para mangueira
DIN
DIN 3017-1
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
galvanizado brilhante
S=Espessura
1
B1
14,5
Faixa de fixação
D
(mm)
230-250
Largura da fita
B
(mm)
12
Torque de aperto Nm
5,5 +0,5
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
Fita e carcaça de aço (W1).
Parafuso de aço.
Parafuso de aço.
Versão
Dobradiça e carcaça zincadas (dobradiça de D=32-50 zincada).
Parafuso galvanizado brilhante, passivado azul.
Parafuso galvanizado brilhante, passivado azul.
Indicação
As abraçadeiras para mangueiras DIN 3017, parte 1, forma A são adequadas para aplicação em mangueiras versáteis e apresentam uma grande faixa de fixação para fixação de mangueiras lisas.
Comprovadas pelas altas forças de tração da fita com baixa largura da fita e baixo peso. As bordas arredondadas e sem rebarbas da fita evitam danos na mangueira.
Formato da cabeça do parafuso: sextavado (tamanho de chave 7) com fenda integrada e fenda cruzada.
Comprovadas pelas altas forças de tração da fita com baixa largura da fita e baixo peso. As bordas arredondadas e sem rebarbas da fita evitam danos na mangueira.
Formato da cabeça do parafuso: sextavado (tamanho de chave 7) com fenda integrada e fenda cruzada.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.