Abraçadeira para mangueira aço zincada 07850-109120
- Altas forças de tração da fita com design compacto
- Conexão não positiva
- Tamanho único para diferentes diâmetros
- Montagem rápida e fácil com ferramentas convencionais
- Reutilizável
Sales unit
2,50 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Abraçadeira para mangueira
DIN
DIN 3017-1
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
zincada
S=Espessura
0,8
B1
11,5
Faixa de fixação
D
(mm)
100-120
Largura da fita
B
(mm)
9
Torque de aperto Nm
3 +0,5
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
Fita e carcaça de aço (W1).
Parafuso de aço.
Parafuso de aço.
Versão
Dobradiça e carcaça zincadas (dobradiça de D=32-50 zincada).
Parafuso galvanizado brilhante, passivado azul.
Parafuso galvanizado brilhante, passivado azul.
Indicação
As abraçadeiras para mangueiras DIN 3017, parte 1, forma A são adequadas para aplicação em mangueiras versáteis e apresentam uma grande faixa de fixação para fixação de mangueiras lisas.
Comprovadas pelas altas forças de tração da fita com baixa largura da fita e baixo peso. As bordas arredondadas e sem rebarbas da fita evitam danos na mangueira.
Formato da cabeça do parafuso: sextavado (tamanho de chave 7) com fenda integrada e fenda cruzada.
Comprovadas pelas altas forças de tração da fita com baixa largura da fita e baixo peso. As bordas arredondadas e sem rebarbas da fita evitam danos na mangueira.
Formato da cabeça do parafuso: sextavado (tamanho de chave 7) com fenda integrada e fenda cruzada.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.