text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Abraçadeira para mangueira
DIN
DIN 3017-1
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
B1
11,5
Chave de aço
1.4301
Faixa de fixação D (mm)
20-32
Largura da fita B (mm)
9
S
0,7
Torque de aperto Nm
3,8 +0,5
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
Fita, carcaça e parafuso de aço inoxidável 1.4301 (W4).

Versão
Fita, carcaça e parafuso sem tratamento.
Indicação
As abraçadeiras para mangueiras DIN 3017, parte 1, forma A são adequadas para aplicação em mangueiras versáteis e apresentam uma grande faixa de fixação para fixação de mangueiras lisas.

Comprovadas pelas altas forças de tração da fita com baixa largura da fita e baixo peso. As bordas arredondadas e sem rebarbas da fita evitam danos na mangueira.

Formato da cabeça do parafuso: sextavado (tamanho de chave 7) com fenda integrada e fenda cruzada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought