Abraçadeira de tubo aba dupla aço galvanizada com zinco 07850-11-10230
Unidade de venda
0,90 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Abraçadeira de tubo
Versão 1
aba dupla
Versão 2
versão pesada
DIN
DIN 1597
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
galvanizada com zinco
B=Largura
20
D1=Diâmetro
23
D2=Furo de fixação
6.6
S=Espessura
2
Faixa de fixação
D1
mm
20-23
Faixa de fixação
D1
polegadas
0.79-0.91
H
19
L3
76
L4
56
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
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Abraçadeira com aba dupla para tubos com pré-carga, versão leve conforme DIN 1597.
A abraçadeira para tubos é usada para fixar e montar tubos leves, condutores, cabos e várias peças redondas.
As abraçadeiras para tubos são versões com uma folga de fixação. A fixação ideal é obtida apertando-se o parafuso de fixação.
D1 = 33 e D1 = 52 são semelhantes à DIN 1597.
A abraçadeira para tubos é usada para fixar e montar tubos leves, condutores, cabos e várias peças redondas.
As abraçadeiras para tubos são versões com uma folga de fixação. A fixação ideal é obtida apertando-se o parafuso de fixação.
D1 = 33 e D1 = 52 são semelhantes à DIN 1597.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.