text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Abraçadeira de tubo
Versão 1
aba dupla
Versão 2
versão pesada
DIN
DIN 1597
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Largura
16
D1=Diâmetro
19
D2=Furo de fixação
5.5
S=Espessura
1,5
Faixa de fixação D1 mm
15,5-19
Faixa de fixação D1 polegadas
0.61-0.75
H
15
L3
60
L4
44
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
Aço ou aço inoxidável A2.
Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Abraçadeira com aba dupla para tubos com pré-carga, versão leve conforme DIN 1597.

A abraçadeira para tubos é usada para fixar e montar tubos leves, condutores, cabos e várias peças redondas.

As abraçadeiras para tubos são versões com uma folga de fixação. A fixação ideal é obtida apertando-se o parafuso de fixação.

D1 = 33 e D1 = 52 são semelhantes à DIN 1597.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram