text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Alça de aço redondo
DIN
-
Forma
A
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
galvanizada com zinco
A=Diâmetro
228
B=Comprimento da rosca
70
D1=Para diâmetro
216-219,1
D2=Diâmetro
18,25
D3=Rosca
M20
H1=Altura total
283
E
248
Tubo Diâmetro nominal (mm)
200
Tubo Diâmetro nominal (polegadas)
8
UNSPSC Code
31000000
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
Aço ou aço inoxidável A4 (1.4571).

Versão
Aço galvanizado.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Indicação
Alça de aço redondo conforme DIN 3570 forma A para fixação segura de tubulações em trilhos perfilados, consoles ou estruturas de aço.

Elas podem ser utilizadas como ponto fixo e como rolamento piloto. Quando utilizada como rolamento piloto, as porcas posicionadas acima e abaixo do componente devem ser apertadas. O tubo deve permanecer livremente móvel para permitir a expansão térmica.
Fornecimento
As alças de aço redondo são fornecidas sem porcas.
Acessórios
07210 Porcas sextavadas DIN 934.
07213 Porcas sextavadas com peça de aperto em poliamida DIN 982.
07214 Porcas sextavadas com peça de aperto em poliamida DIN 985.
07215 Porcas sextavadas com peça de aperto DIN 980.
07216 Porca sextavada com flange e nervuras de travamento.
07217 Porcas sextavadas com flange DIN 6923 / EN 1661.
07300 Arruelas versão média DIN EN ISO 7089 A.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram