Grampo de mola versão grande aço mola zincada 07852-02-1076
- Construção robusta em aço mola
- Durável e resistente para uso contínuo
- Alta força de aperto garante uma fixação segura
Sales unit
9,87 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Spring clip
Version 1
large version
Main
material
spring steel
Surface finish
body
galvanised
D1=Fastening hole
4,75
H=Height
87,5
N=number of mounting holes
76
S=thickness
1
A
22,9
B
19,1
Clamping range
mm
76-79
H1
45
L
43
No. of
holes
2
UNSPSC Code
30152001
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
Aço mola 1.1200.
Versão
peça zincada.
Indicação
Com o uso de grampos de mola, é possível manter objetos cilíndricos como tubos, mangueiras e ferramentas posicionados por meio da tensão da mola. Eles permitem o encaixe rápido ou a remoção dos objetos cilíndricos.
O grampo de mola pode ser fixado na base com parafusos ou rebites cegos.
O grampo de mola pode ser fixado na base com parafusos ou rebites cegos.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.