text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Spring clip
Version 1
large version
Main material
spring steel
Surface finish body
galvanised
D1=Fastening hole
4,75
H=Height
101,6
N=number of mounting holes
89
S=thickness
1,3
A
25,4
B
22,2
Clamping range mm
89-93
H1
50
L
49
No. of holes
2
UNSPSC Code
30152001
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
Aço mola 1.1200.
Versão
peça zincada.
Indicação
Com o uso de grampos de mola, é possível manter objetos cilíndricos como tubos, mangueiras e ferramentas posicionados por meio da tensão da mola. Eles permitem o encaixe rápido ou a remoção dos objetos cilíndricos.

O grampo de mola pode ser fixado na base com parafusos ou rebites cegos.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought