Material
Aço mola 1.1200.
Versão
Zincado ou revestido com plástico preto.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço mola 1.1200.
Versão
Zincado ou revestido com plástico preto.
Indicação
Com o uso de grampos de mola, é possível manter objetos cilíndricos como tubos, mangueiras e ferramentas posicionados por meio da tensão da mola. Eles permitem o encaixe rápido ou a remoção dos objetos cilíndricos.
O grampo de mola pode ser fixado na base com parafusos ou rebites cegos.
Versões com revestimento plástico oferecem proteção adicional para componentes sensíveis.
O grampo de mola pode ser fixado na base com parafusos ou rebites cegos.
Versões com revestimento plástico oferecem proteção adicional para componentes sensíveis.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.