Grampo de mola fechado aço mola revestimento plástico 07852-206
- Construção robusta em aço mola
- Durável e resistente para uso contínuo
- Alta força de aperto garante uma fixação segura
Unidade de venda
1,64 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Grampo de mola
Versão 1
fechado
Material
do corpo
básico
aço mola
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
D1=Furo de fixação
2,4
H=Altura
15,3
N=Quantidade dos furos de mont
6
S=Espessura
0,4
B
6,35
H1
7
L
12,9
Quantidade de
furos
1
UNSPSC Code
30152001
Área de fixação
mm
6-7
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
Aço mola 1.1200.
Versão
Zincado ou revestido com plástico preto.
Indicação
Com o uso de grampos de mola, é possível manter objetos cilíndricos como tubos, mangueiras e ferramentas posicionados por meio da tensão da mola. Eles permitem o encaixe rápido ou a remoção dos objetos cilíndricos.
O grampo de mola pode ser fixado na base com parafusos ou rebites cegos.
Versões com revestimento plástico oferecem proteção adicional para componentes sensíveis.
O grampo de mola pode ser fixado na base com parafusos ou rebites cegos.
Versões com revestimento plástico oferecem proteção adicional para componentes sensíveis.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.