text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Designation
Shaft collar
Version 1
Two-piece
Version 2
wide
Main material
stainless steel
B=Thickness
20
D1=Internal diameter
10
D2=Outside diameter
24
C (DIN 912)
M3x10
D3
6
D4
3,3
H
8
L
8,5
R
26
Steel code
1.4305
UNSPSC Code
31161708
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
Steel.
Stainless steel 1.4305.

Version
Steel black oxidised.
Screw 12.9 steel.
Stainless steel bright.
Screw A2-70 stainless steel.
Note
One-piece shaft collars surround the shaft with an equal distribution of the clamping force. This leads to a very precise fit and high retaining force without damaging the shaft.

The shaft tolerance should lie within h11.

Due to a technical change, some of the shaft collars may still be supplied with the screws not offset (all screws screwed in from above).
Temperature range
-40 °C - +175 °C.
On request
Other dimensions.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram