text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Anel de aperto
Versão 1
bipartido
Versão 2
largo
Material do corpo básico
aço inoxidável
B=Espessura
33
D1=Diâmetro interno
30
D2=Diâmetro externo
54
C (DIN 912)
M6x18
Chave de aço
1.4305
D3
11
D4
6,5
H
20
L
21,5
R
58,6
UNSPSC Code
31161708
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
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação
Os anéis de aperto com fendas envolvem o eixo com uma distribuição uniforme das forças de aperto. Isso resulta em um ajuste dimensionalmente preciso e em forças de fixação muito altas sem danificar o eixo.

A tolerância do eixo deve estar dentro de h11.

Devido a uma mudança técnica, alguns dos anéis de aperto ainda podem ser fornecidos com um padrão de parafuso sem deslocamento (todos os parafusos são aparafusados por cima).
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Dimensões adicionais.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought