Anel de aperto bipartido alumínio superfície sem tratamento 07812-02803
- Dimensão de ajuste exato
- Forças de tensão muito elevadas
- Montagem rápida e simples
- Evitam danos no eixo
- Faixa de temperatura: -40° C a +175° C
Sales unit
19,60 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Version 1
Two-piece
Main
material
aluminium
Surface finish
body
bright
B=Thickness
15
D1=Internal diameter
28
D2=Outside diameter
48
C
(DIN 912)
M6x18
R
53,7
UNSPSC Code
31161708
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
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável 1.4404.
Alumínio.
Versão
Peça em aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável 1.4305 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável 1.4404 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Alumínio com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável 1.4305 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável 1.4404 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Alumínio com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação
Anéis de aperto bipartidos contornam o eixo proporcionando uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem que o eixo seja danificado.
A tolerância do eixo deve estar dentro da medida h11.
Através da versão em duas peças, é possível efetuar a montagem rápida e simples, sem desmontar os componentes ao lado.
Anéis de aperto fabricados de aço inoxidável A4 são marcados com um pequeno ponto central no diâmetro externo.
A tolerância do eixo deve estar dentro da medida h11.
Através da versão em duas peças, é possível efetuar a montagem rápida e simples, sem desmontar os componentes ao lado.
Anéis de aperto fabricados de aço inoxidável A4 são marcados com um pequeno ponto central no diâmetro externo.
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Outras dimensões.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.