Anel de aperto com alavanca de aperto aço brunido 07810-15001
- Elemento de posicionamento e de batentes reguláveis para eixos
- Dimensão de ajuste exato
- Forças de tensão muito elevadas
- Evitam danos no eixo
- A alavanca de aperto permite uma fixação sem ferramentas
Sales unit
34,98 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Version 1
with clamping lever
Form
A
Form definition
slitted inside
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
B=Thickness
19
D1=Internal diameter
50
D2=Outside diameter
78
R
150,2
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Encaixe de aço inoxidável.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Encaixe de aço inoxidável.
Indicação
Anéis de aperto com fenda e alavanca de fixação envolvem o eixo proporcionando uma distribuição uniforme das forças de fixação.
Isto leva a um ajuste perfeito com altas forças de retenção, sem danificação do eixo.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Isto leva a um ajuste perfeito com altas forças de retenção, sem danificação do eixo.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Sob consulta
Outras dimensões.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.