text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Anel de aperto
Versão 1
com alavanca de aperto
Forma
A
Tipo da forma
com fenda interior
Material do corpo básico
aço inoxidável
Superfície Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Espessura
13
D1=Diâmetro interno
15
D2=Diâmetro externo
34
Chave de aço
1.4305
R
105
UNSPSC Code
31161708
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
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Encaixe de aço inoxidável.
Indicação
Anéis de aperto com fenda e alavanca de fixação envolvem o eixo proporcionando uma distribuição uniforme das forças de fixação.
Isto leva a um ajuste perfeito com altas forças de retenção, sem danificação do eixo.

A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Sob consulta
Outras dimensões.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought