Anel de aperto com alavanca de aperto aço inoxidável superfície sem tratamento 07810-12502
- Elemento de posicionamento e de batentes reguláveis para eixos
- Dimensão de ajuste exato
- Forças de tensão muito elevadas
- Evitam danos no eixo
- A alavanca de aperto permite uma fixação sem ferramentas
Unidade de venda
27,75 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel de aperto
Versão 1
com alavanca de aperto
Forma
A
Tipo
da forma
com fenda interior
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Espessura
15
D1=Diâmetro interno
25
D2=Diâmetro externo
45
Chave de aço
1.4305
R
104,8
UNSPSC Code
31161708
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
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Encaixe de aço inoxidável.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento.
Encaixe de aço inoxidável.
Indicação
Anéis de aperto com fenda e alavanca de fixação envolvem o eixo proporcionando uma distribuição uniforme das forças de fixação.
Isto leva a um ajuste perfeito com altas forças de retenção, sem danificação do eixo.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Isto leva a um ajuste perfeito com altas forças de retenção, sem danificação do eixo.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Sob consulta
Outras dimensões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.