text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Anel de aperto
Forma
B
Tipo da forma
com fenda exterior
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
brunido
B=Espessura
13
D1=Diâmetro interno
16
D2=Diâmetro externo
34
C (DIN 912)
M5x16
R
39,4
UNSPSC Code
31161708
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material
Aço 1.0718.

Aço inoxidável 1.4305.

Aço inoxidável 1.4404.

Alumínio.
Versão
Peça em aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável 1.4305 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável 1.4404 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Alumínio com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação
Anéis de aperto com fenda contornam o eixo exterior proporcionando uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem danificação do eixo.

A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.

Devido à fenda posicionada no lado exterior do anel, podem ser alcançadas forças de aperto até 15% mais elevadas do que o design com fenda interna. O furo permanece cilíndrico, desta maneira o eixo estará exatamente envolvido. Baixo desequilíbrio.

Os anéis de aperto fabricados de aço inoxidável A4 são marcados com um pequeno ponto central no diâmetro externo.
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Outras dimensões.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought