Anel de aperto aço inoxidável A4 superfície sem tratamento 07810-00804
- Fenda interior
- Elemento de posicionamento e de batentes reguláveis para eixos
- Dimensão de ajuste exato
- Forças de tensão muito elevadas
- Evitam danos no eixo
Unidade de venda
9,34 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel de aperto
Forma
A
Tipo
da forma
com fenda interior
Material
do corpo
básico
aço inoxidável A4
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Espessura
9
D1=Diâmetro interno
8
D2=Diâmetro externo
18
C
(DIN 912)
M3x8
Chave de aço
1.4404
R
22,4
UNSPSC Code
31161708
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
Aço 1.0718.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável 1.4404.
Alumínio.
Aço inoxidável 1.4305.
Aço inoxidável 1.4404.
Alumínio.
Versão
Peça em aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável 1.4305 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável 1.4404 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A4-70.
Alumínio com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável 1.4305 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Aço inoxidável 1.4404 com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A4-70.
Alumínio com superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação
Anéis de aperto com fenda contornam o eixo proporcionado uma distribuição uniforme da força de aperto. Isto leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem que o eixo seja danificado.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Os anéis de aperto fabricados de aço inoxidável A4 são marcados com um pequeno ponto central no diâmetro externo.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Os anéis de aperto fabricados de aço inoxidável A4 são marcados com um pequeno ponto central no diâmetro externo.
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Sob consulta
Outras dimensões.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.