text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Anel de aperto
Versão 2
Rosca fêmea
Material do corpo básico
aço inoxidável
B=Espessura
13
D1=Rosca fêmea
M16
D2=Diâmetro externo
34
C
M5x16
Chave de aço
1.4305
R
39,4
UNSPSC Code
31161708
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrição

Material

Aço.
Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço brunido, parafuso em aço 12.9.
Aço inoxidável, superfície sem tratamento, parafuso em aço inoxidável A2-70.
Indicação
Os anéis de aperto com rosca contornam a contra-peça proporcionando a distribuição uniforme das forças de fixação.
Eles podem ser utilizados com pinos roscados de acordo com a classe de tolerância para roscas “6g”.
Faixa de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram