text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Anel de aperto
Versão 1
com superfície de apoio
Versão 2
bipartido
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
brunido
B=Espessura
11
D1=Diâmetro interno
14
D2=Diâmetro externo
32
D=Rosca
M3
H=Altura
14
L=Comprimento
15
C (DIN 912)
M04X14
Chave de aço
1.0503
L1
9
R
33,9
T
4
UNSPSC Code
31161708
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
Aço.

Aço inoxidável 1.4305.

Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Anéis de aperto bipartidos, com superfície de apoio, envolvem o eixo com uma distribuição uniforme das forças de aperto. Isso leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem danificação do eixo.

A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.

Através da versão de duas peças, é possível executar a montagem rápida e simples, sem ter que desmontar os componentes ao lado.

Os furos roscados dos anéis de aperto bipartidos podem ser usados para fixar outros elementos, como alavancas de engrenagem ou cames, em eixos e árvores. Eles podem ser montados de forma fácil e segura com forte força de fixação, reduzindo a altura da ranhura sem danificar a superfície dos eixos.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought