Shaft collar with contact face steel black oxidised 07812-05-04501
Sales unit
17,89 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Version 1
with contact face
Version 2
two-piece
Main
material
steel
Surface finish
body
black oxidised
B=Thickness
19
D1=Internal diameter
45
D2=Outside diameter
76
D=Thread
M6
H=Height
31
L=Length
41,5
C
(DIN 912)
M8x25
L1
28
R
79,4
Steel code
1.0503
T
8,5
UNSPSC Code
31161708
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
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Anéis de aperto bipartidos, com superfície de apoio, envolvem o eixo com uma distribuição uniforme das forças de aperto. Isso leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem danificação do eixo.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Através da versão de duas peças, é possível executar a montagem rápida e simples, sem ter que desmontar os componentes ao lado.
Os furos roscados dos anéis de aperto bipartidos podem ser usados para fixar outros elementos, como alavancas de engrenagem ou cames, em eixos e árvores. Eles podem ser montados de forma fácil e segura com forte força de fixação, reduzindo a altura da ranhura sem danificar a superfície dos eixos.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Através da versão de duas peças, é possível executar a montagem rápida e simples, sem ter que desmontar os componentes ao lado.
Os furos roscados dos anéis de aperto bipartidos podem ser usados para fixar outros elementos, como alavancas de engrenagem ou cames, em eixos e árvores. Eles podem ser montados de forma fácil e segura com forte força de fixação, reduzindo a altura da ranhura sem danificar a superfície dos eixos.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.