Anel de aperto com superfície de apoio aço inoxidável superfície sem tratamento 07812-05-03802
Unidade de venda
31,31 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel de aperto
Versão 1
com superfície de apoio
Versão 2
bipartido
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Superfície
Corpo básico
superfície sem tratamento
B=Espessura
15
D1=Diâmetro interno
38
D2=Diâmetro externo
66
D=Rosca
M5
H=Altura
27
L=Comprimento
37
C
(DIN 912)
M6x18
Chave de aço
1.4305
L1
27
R
-
T
7
UNSPSC Code
31161708
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
Aço.
Aço inoxidável 1.4305.
Versão
Aço brunido.
Aço com superfície sem tratamento.
Aço com superfície sem tratamento.
Indicação
Anéis de aperto bipartidos, com superfície de apoio, envolvem o eixo com uma distribuição uniforme das forças de aperto. Isso leva a um ajuste perfeito com as mais altas forças de retenção, sem danificação do eixo.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Através da versão de duas peças, é possível executar a montagem rápida e simples, sem ter que desmontar os componentes ao lado.
Os furos roscados dos anéis de aperto bipartidos podem ser usados para fixar outros elementos, como alavancas de engrenagem ou cames, em eixos e árvores. Eles podem ser montados de forma fácil e segura com forte força de fixação, reduzindo a altura da ranhura sem danificar a superfície dos eixos.
A tolerância do eixo deve permanecer dentro da medida h11.
Através da versão de duas peças, é possível executar a montagem rápida e simples, sem ter que desmontar os componentes ao lado.
Os furos roscados dos anéis de aperto bipartidos podem ser usados para fixar outros elementos, como alavancas de engrenagem ou cames, em eixos e árvores. Eles podem ser montados de forma fácil e segura com forte força de fixação, reduzindo a altura da ranhura sem danificar a superfície dos eixos.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.