Anel de aperto plástico 07810-05-25
- Resistente à corrosão
- -
Sales unit
4,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Shaft collar
Form definition
slitted inside
Main
material
plastic
Component
material
stainless steel
B=Thickness
14
D1=Internal diameter
25
D2=Outside diameter
45
D3=Thread
M4
SW=key width
3
UNSPSC Code
31161708
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
Anéis de aperto plásticos.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Indicação
Anéis de aperto fabricados de plástico representam a solução ideal para o travamento axial de eixos.
Eles são fáceis e simples de montar e podem atuar como batente radial. Além disso, eles são especialmente eficazes em combinação com mancais fixos ou flangeados.
Os anéis de aperto são fabricados de um plástico de alta qualidade e oferecem excelente resistência contra corrosão e desgaste.
O aperto ocorre por meio da redução da altura da fenda efetuada através da porca de ajuste de aço, a qual pode ser apertada ou solta com uma chave sextavada convencional.
Eles são fáceis e simples de montar e podem atuar como batente radial. Além disso, eles são especialmente eficazes em combinação com mancais fixos ou flangeados.
Os anéis de aperto são fabricados de um plástico de alta qualidade e oferecem excelente resistência contra corrosão e desgaste.
O aperto ocorre por meio da redução da altura da fenda efetuada através da porca de ajuste de aço, a qual pode ser apertada ou solta com uma chave sextavada convencional.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.