Anel de aperto plástico 07810-05-30
- Resistente à corrosão
- -
Unidade de venda
4,26 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Anel de aperto
Tipo
da forma
com fenda interior
Material
do corpo
básico
plástico
Material
dos componentes
aço inoxidável
B=Espessura
14
D1=Diâmetro interno
30
D2=Diâmetro externo
54
D3=Rosca
M4
SW=Aberturas de chaves
3
UNSPSC Code
31161708
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
Anéis de aperto plásticos.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Parafuso e porca de aço inoxidável.
Indicação
Anéis de aperto fabricados de plástico representam a solução ideal para o travamento axial de eixos.
Eles são fáceis e simples de montar e podem atuar como batente radial. Além disso, eles são especialmente eficazes em combinação com mancais fixos ou flangeados.
Os anéis de aperto são fabricados de um plástico de alta qualidade e oferecem excelente resistência contra corrosão e desgaste.
O aperto ocorre por meio da redução da altura da fenda efetuada através da porca de ajuste de aço, a qual pode ser apertada ou solta com uma chave sextavada convencional.
Eles são fáceis e simples de montar e podem atuar como batente radial. Além disso, eles são especialmente eficazes em combinação com mancais fixos ou flangeados.
Os anéis de aperto são fabricados de um plástico de alta qualidade e oferecem excelente resistência contra corrosão e desgaste.
O aperto ocorre por meio da redução da altura da fenda efetuada através da porca de ajuste de aço, a qual pode ser apertada ou solta com uma chave sextavada convencional.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.