Elo de emenda aço revestimento plástico 07795-1001900
- Aplicação como elo de acoplamento em um sistema de suspensão de corrente
- Capacidade de carga até 10.000 kg
- Com aprovação e carimbo H da BG
Unidade de venda
13,34 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Elo de emenda
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
FT=Capacidade de carga kg
1900
A
17,8
Classe de qualidade
10
D1
20,5
L
50,5
L1
20
S
9
S1
10,2
UNSPSC Code
31161548
para corrente
mm
7
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
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação
Os elos de emenda são utilizados como elementos de acoplamento em uma suspensão de correias entre os elos suspensos/correia, correia/correia e ganchos para movimentação de carga/correia.
Os elos de emenda estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Os elos de emenda estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.