text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Link
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
FT=load capacity kg
2500
A
19
D1
23,5
Grade
10
L
62
L1
25,5
S
10
S1
11,5
UNSPSC Code
31161548
for chain mm
8
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
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação
Os elos de emenda são utilizados como elementos de acoplamento em uma suspensão de correias entre os elos suspensos/correia, correia/correia e ganchos para movimentação de carga/correia.

Os elos de emenda estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought