text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Elo de emenda
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
revestimento plástico
FT=Capacidade de carga kg
6700
A
28
Classe de qualidade
10
D1
33,3
L
87,3
L1
36
S
16,7
S1
19
UNSPSC Code
31161548
para corrente mm
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
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação
Os elos de emenda são utilizados como elementos de acoplamento em uma suspensão de correias entre os elos suspensos/correia, correia/correia e ganchos para movimentação de carga/correia.

Os elos de emenda estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought