Eslinga redonda capa de revestimento simples poliéster cinza 07798-0400050
- Eslinga redonda com revestimento simples de acordo com DIN EN 1492-2
- Revestimento em poliéster impregnado marcado com código de cor, fitas de tonelagem e etiqueta de segurança.
- Elevado fator de segurança 7:1 contra ruptura.
- Elevada estabilidade contra raios ultravioletas (UV) e baixa absorção de umidade
- Elevada capacidade de carga com peso próprio baixo
Unidade de venda
84,79 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Eslinga redonda
Versão 1
capa de revestimento simples
Material
do corpo
básico
poliéster
Cor
do corpo
básico
cinza
FT=Capacidade de carga kg
4000
L=Comprimento dos insertos
5 m
B
70
H
22
UNSPSC Code
31161547
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
Poliéster.
Versão
Capa de revestimento simples.
Indicação
As eslingas redondas tubulares estão de acordo com a norma DIN EN 1492-2. Elas são compostas por fios contínuos de fibra de poliéster altamente resistentes. Estes fios de fibra de poliéster são revestidos por uma capa de proteção estável em poliéster de tecelagem sem costura. A superfície desta capa de proteção é impregnada adicionalmente com poliuretano e resistente ao atrito. A capacidade de carga nominal e as tiras de tonelagem (capacidade de carga de uma tira por tonelada) são tecidas ou impressas de forma permanente sobre a capa. A etiqueta de segurança com a marcação CE e dados técnicos é costurada de forma fixa à eslinga.
A cor da eslinga redonda corresponde ao código da cor, que atribui capacidade de carga aos meios de atamento e içamento de cargas.
As eslingas apresentam uma alta resistência aos raios UV e baixa absorção de umidade.
Fator de segurança 7:1
Exemplo: capacidade de carga de 1000 kg = carga de ruptura 7000 kg.
As eslingas redondas possuem a marcação CE, de acordo com as diretrizes europeias para máquinas.
A cor da eslinga redonda corresponde ao código da cor, que atribui capacidade de carga aos meios de atamento e içamento de cargas.
As eslingas apresentam uma alta resistência aos raios UV e baixa absorção de umidade.
Fator de segurança 7:1
Exemplo: capacidade de carga de 1000 kg = carga de ruptura 7000 kg.
As eslingas redondas possuem a marcação CE, de acordo com as diretrizes europeias para máquinas.
Faixa de temperatura
-40 °C até +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.