text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Round sling
Version 1
single sleeve
Main material
polyester
Main colour
green
FT=load capacity kg
2000
L= length of inserts
1 m
B
48
H
18
UNSPSC Code
31161547
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
Poliéster.
Versão
Capa de revestimento simples.
Indicação
As eslingas redondas tubulares estão de acordo com a norma DIN EN 1492-2. Elas são compostas por fios contínuos de fibra de poliéster altamente resistentes. Estes fios de fibra de poliéster são revestidos por uma capa de proteção estável em poliéster de tecelagem sem costura. A superfície desta capa de proteção é impregnada adicionalmente com poliuretano e resistente ao atrito. A capacidade de carga nominal e as tiras de tonelagem (capacidade de carga de uma tira por tonelada) são tecidas ou impressas de forma permanente sobre a capa. A etiqueta de segurança com a marcação CE e dados técnicos é costurada de forma fixa à eslinga.

A cor da eslinga redonda corresponde ao código da cor, que atribui capacidade de carga aos meios de atamento e içamento de cargas.

As eslingas apresentam uma alta resistência aos raios UV e baixa absorção de umidade.

Fator de segurança 7:1
Exemplo: capacidade de carga de 1000 kg = carga de ruptura 7000 kg.

As eslingas redondas possuem a marcação CE, de acordo com as diretrizes europeias para máquinas.

Faixa de temperatura
-40 °C até +100 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought