Eslinga redonda capa de revestimento simples poliéster violeta 07798-0100030
- Eslinga redonda com revestimento simples de acordo com DIN EN 1492-2
- Revestimento em poliéster impregnado marcado com código de cor, fitas de tonelagem e etiqueta de segurança.
- Elevado fator de segurança 7:1 contra ruptura.
- Elevada estabilidade contra raios ultravioletas (UV) e baixa absorção de umidade
- Elevada capacidade de carga com peso próprio baixo
Unidade de venda
€23.21
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Eslinga redonda
Versão 1
capa de revestimento simples
Material
do corpo
básico
poliéster
Cor
do corpo
básico
violeta
FT=Capacidade de carga kg
1000
L=Comprimento dos insertos
3 m
B
47
H
12
UNSPSC Code
31161547
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
Polyester.
Version
Single sleeve.
Note
The round slings comply with DIN EN 1492-2. They are made of high-strength endless polyester fibre cords. These polyester fibre cords are protected by a sturdy and seamlessly woven polyester sleeve. This sleeve surface is also impregnated with polyurethane to make it abrasion-proof. The working load limit (WLL) and the cord tonnage (tonne capacity per cord) are either woven into or printed on the protective sleeve of the sling. The safety label with the CE mark and technical data is firmly sewn onto the sling.
The colour of the round sling corresponds to the colour code scheme for load capacities of textile type slings.
These round slings have high UV resistance and low moisture absorption.
Safety factor 7:1
Example: WLL 1000kg = break load 7000kg.
These round slings carry the CE mark according to the European machinery directive.
The colour of the round sling corresponds to the colour code scheme for load capacities of textile type slings.
These round slings have high UV resistance and low moisture absorption.
Safety factor 7:1
Example: WLL 1000kg = break load 7000kg.
These round slings carry the CE mark according to the European machinery directive.
Temperature range
-40 °C to +100 °C.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.