Gancho de carga giratório com mancal deslizante aço revestimento plástico 07794-11001400
- Fecho automático do gancho de segurança ao levantar a carga
- O desbloqueio é acionado manualmente
- Capacidade de carga até 10.000 kg
- Com aprovação e carimbo H da BG
Sales unit
92,29 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominação
Gancho de carga giratório
Versão 1
com mancal deslizante
Forma
A
Material
do corpo
básico
aço
Superfície
Corpo básico
revestimento plástico
FT=Capacidade de carga kg
1400
A
28
B
36
Classe de qualidade
10
D
13
L
158
L1
27
S
16
S1
21
UNSPSC Code
31161548
para corrente
mm
6
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
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação
Equipado com buchas deslizantes. Não são apropriados para rotações sob carga.
Ao levantar a carga, os ganchos com trava de segurança fecham automaticamente. O travamento seguro é efetuado por uma trava instalada na parte traseira do gancho. Para abertura do sistema, deve-se acionar a trava manualmente.
Com a trava fechada, o gancho permanece enganchado, mesmo em estado descarregado.
Os ganchos giratórios estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Ao levantar a carga, os ganchos com trava de segurança fecham automaticamente. O travamento seguro é efetuado por uma trava instalada na parte traseira do gancho. Para abertura do sistema, deve-se acionar a trava manualmente.
Com a trava fechada, o gancho permanece enganchado, mesmo em estado descarregado.
Os ganchos giratórios estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.