text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Swivel hook
Version 1
with plain bearing
Form
A
Main material
steel
Surface finish body
plastic-coated
FT=load capacity kg
2500
A
34
B
36
D
13
Grade
10
L
182
L1
27
S
20
S1
26
UNSPSC Code
31161548
for chain mm
7-8
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
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação
Equipado com buchas deslizantes. Não são apropriados para rotações sob carga.

Ao levantar a carga, os ganchos com trava de segurança fecham automaticamente. O travamento seguro é efetuado por uma trava instalada na parte traseira do gancho. Para abertura do sistema, deve-se acionar a trava manualmente.

Com a trava fechada, o gancho permanece enganchado, mesmo em estado descarregado.

Os ganchos giratórios estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram