text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Gancho de carga giratório
Versão 1
com mancal deslizante
Forma
A
Material do corpo básico
aço
Superfície Corpo básico
revestimento plástico
FT=Capacidade de carga kg
4000
A
45
B
42
Classe de qualidade
10
D
16
L
217
L1
35
S
25
S1
30
UNSPSC Code
31161548
para corrente mm
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
Aço.
Versão
Classe de qualidade 10. Com revestimento plástico, vermelho.
Indicação
Equipado com buchas deslizantes. Não são apropriados para rotações sob carga.

Ao levantar a carga, os ganchos com trava de segurança fecham automaticamente. O travamento seguro é efetuado por uma trava instalada na parte traseira do gancho. Para abertura do sistema, deve-se acionar a trava manualmente.

Com a trava fechada, o gancho permanece enganchado, mesmo em estado descarregado.

Os ganchos giratórios estão em conformidade com as diretrizes de máquinas e foram submetidos aos testes da BG (carimbo H).
Faixa de temperatura
de -40 °C até 200 °C = 100% da capacidade de carga
até 300 °C = 90% da capacidade de carga
até 400 °C = 75% da capacidade de carga
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram