{"product":{"productId":"agid.32239","price":0.44,"name":"Mosquetão DIN 5299 aço forma C"},"currency":"EUR"}
Material
Aço.
Versão
zinco galvanizado.
Exibir mais detalhes
Exibir menos detalhes
Descrição
Material
Aço.
Versão
zinco galvanizado.
Indicação
O mosquetão de aço DIN 5299, forma C, é um componente essencial na engenharia mecânica que cumpre os mais elevados padrões. Fabricado de acordo com as normas DIN, é uma solução de conexão confiável para várias aplicações na engenharia mecânica e na construção de equipamentos. A estrutura de aço garante uma elevada resistência e durabilidade, enquanto que a forma especial C permite um fácil manuseio. Este versátil mosquetão oferece uma capacidade de carga que satisfaz os requisitos de ambientes exigentes.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.