text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
2 Resultados acertos

Descrição

Descrição do produto
Os fixadores de encaixe tipo ”gripper” e demais elementos de encaixe redondos são adequados principalmente para a montagem em braços de fixação, sistemas de garras, dispositivos de fixação e mordentes de fixação. Os grippers permitem a transferência dos mais altos torques, garantindo uma força de tração superior, mesmo em aplicações com materiais duros e irregularidades superficiais.
Material
Aço ferramenta.
Versão
peça endurecida e brunida.
Indicação de desenho
Forma A: recartilhado
Forma B: forma de cunha
Acessórios
04575 Grampo de fixação com força de fixação para baixo.
04578 Grampo de fixação com força de fixação para baixo.
04485 Grampo de fixação com força de fixação para baixo e pino de apoio.
07159 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, rosca até a cabeça DIN 912.
07160 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno, cabeça baixa DIN 6912.
07161 Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN EN ISO 4762 ampliada, aço ou aço inoxidável.

Outros clientes também compraram