Inserto roscado Padrão aço inoxidável 07660-110X125
- Permitem a reutilização ou a reparação de furos roscados danificados
- Eles são adequados para utilização em diversos materiais
- Montagem fácil e rápida
- Além da ferramenta para montagem, não são necessárias outras ferramentas especiais
Unidade de venda
9,00 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Inserto roscado
Versão 1
Padrão
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
D1=Rosca fêmea
M10x1,25
D2=Rosca macho
M14x1,5
Brocas para
remoção
Ø
11,5
L
Comprimento
14
Montagem
Brocas Ø
12,8
Montagem
Macho de
abrir roscas
M14x1,5
Montagem
Profundidade
mínima da rosca
15,5
Montagem
Ø Escareamento
+0,25
14,3
Remoção
Profundidade
do furo
4,8
UNSPSC Code
31161509
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
Aço ou aço inoxidável.
Versão
peça passivada.
Indicação
Os insertos roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade.
Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.
Insertos com rosca fêmea maior do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.
Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho.
Medidas restantes ±0,25 mm.
Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados.
Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.
Insertos com rosca fêmea maior do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.
Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho.
Medidas restantes ±0,25 mm.
Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados.
Vantagens
- Montagem fácil e simples
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
Indicação de desenho
1) Chaveta de travamento
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.