text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Inserto roscado
Versão 1
Helicoil®
Versão 2
com espiga
DIN
DIN 8140
Material do corpo básico
aço inoxidável
Cor do corpo básico
verde
G=Inserto roscado
M8
G=Rosca
M8
L=Comprimento
4,7
-
4,7
Comprimento das roscas em estado montado mm
8
D mín. - máx.
9,85-10,1
Instalação Furo central roscado Ø
8,27-8,48
Instalação Profundidade mínima do filete com chanfro
14,2
Instalação Profundidade mínima do furo do núcleo
14,2
Instalação Ø externo Rosca de montagem
8,4
Montagem Brocas Ø
8,4
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
Aço inoxidável 1.4301.

Versão
verde.
Indicação
Os insertos roscados HeliCoil®plus são uma ferramenta indispensável para qualquer empresa metalúrgica e qualquer oficina de reparos.
Furos roscados gripados, danificados por arrancamento ou perfurados com diâmetro excessivo podem ser restaurados ao diâmetro nominal original da rosca em poucos minutos.
Tecnicamente impecável e indefinidamente durável, resistente a influências corrosivas e estresse térmico. Isso também possibilita a recuperação de rejeitos de produtos caros.
A alta qualidade da superfície garante um limite de elasticidade ideal e uma força de pré-carga maior para parafusos altamente resistentes.
Os insertos roscados HeliCoil®plus também são ideais para roscas de movimento em todos os tipos de peças em ligas leves e peças fundidas.

T é a distância do inserto roscado da superfície de corte e corresponde a 0,25 a 0,5 do passo da rosca.

Os valores de controle dos insertos roscados não instalados são L e D.
Sob consulta
Outras dimensões.
Indicação de desenho
1) Pino de arraste
2) Entalhe
3) Seção transversal do fio
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought