Inserto roscado Helicoil® aço inoxidável verde 07645-1021
- Para reparo de roscas danificadas
- Para uniões roscadas de elevada capacidade de suporte de carga em materiais com baixa resistência ao cisalhamento
- Resistente aos efeitos corrosivos e desgaste térmico
- Elevada qualidade do acabamento superficial
- Composto de diferentes insertos roscados
Sales unit
1,56 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Threaded insert
Version 1
Helicoil®
Version 2
with spigot
DIN
DIN 8140
Main
material
stainless steel
Main
colour
green
G=Thread
M10
G=Threaded insert
M10
L=Length
5
W=Windungszahl
5
Core
drill Ø
10,5
D
min. - max.
12,1-12,5
Einbau
Mindest-Kernlochtiefe
17,3
Insert length
assembled
mm
10
Installation
Outer Ø
locating thread
11,95
Installation
min. thread depth
with chamfer
17,3
Installation
tapping hole
Ø
10,32-10,56
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
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
verde.
Indicação
Os insertos roscados HeliCoil®plus são uma ferramenta indispensável para qualquer empresa metalúrgica e qualquer oficina de reparos.
Furos roscados gripados, danificados por arrancamento ou perfurados com diâmetro excessivo podem ser restaurados ao diâmetro nominal original da rosca em poucos minutos.
Tecnicamente impecável e indefinidamente durável, resistente a influências corrosivas e estresse térmico. Isso também possibilita a recuperação de rejeitos de produtos caros.
A alta qualidade da superfície garante um limite de elasticidade ideal e uma força de pré-carga maior para parafusos altamente resistentes.
Os insertos roscados HeliCoil®plus também são ideais para roscas de movimento em todos os tipos de peças em ligas leves e peças fundidas.
T é a distância do inserto roscado da superfície de corte e corresponde a 0,25 a 0,5 do passo da rosca.
Os valores de controle dos insertos roscados não instalados são L e D.
Furos roscados gripados, danificados por arrancamento ou perfurados com diâmetro excessivo podem ser restaurados ao diâmetro nominal original da rosca em poucos minutos.
Tecnicamente impecável e indefinidamente durável, resistente a influências corrosivas e estresse térmico. Isso também possibilita a recuperação de rejeitos de produtos caros.
A alta qualidade da superfície garante um limite de elasticidade ideal e uma força de pré-carga maior para parafusos altamente resistentes.
Os insertos roscados HeliCoil®plus também são ideais para roscas de movimento em todos os tipos de peças em ligas leves e peças fundidas.
T é a distância do inserto roscado da superfície de corte e corresponde a 0,25 a 0,5 do passo da rosca.
Os valores de controle dos insertos roscados não instalados são L e D.
Sob consulta
Outras dimensões.
Indicação de desenho
1) Pino de arraste
2) Entalhe
3) Seção transversal do fio
2) Entalhe
3) Seção transversal do fio
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.