Inserto roscado Helicoil® aço inoxidável verde 07645-1241
- Para reparo de roscas danificadas
- Para uniões roscadas de elevada capacidade de suporte de carga em materiais com baixa resistência ao cisalhamento
- Resistente aos efeitos corrosivos e desgaste térmico
- Elevada qualidade do acabamento superficial
- Composto de diferentes insertos roscados
Unidade de venda
4,89 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Inserto roscado
Versão 1
Helicoil®
Versão 2
com espiga
DIN
DIN 8140
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Cor
do corpo
básico
verde
G=Inserto roscado
M12
G=Rosca
M12
L=Comprimento
11,7
-
11,7
Comprimento das roscas
em estado montado mm
24
D
mín. - máx.
14,4-14,8
Instalação
Furo central roscado
Ø
12,38-12,64
Instalação
Profundidade mínima do filete
com chanfro
32,3
Instalação
Profundidade mínima do furo do núcleo
32,3
Instalação
Ø externo
Rosca de montagem
14,27
Montagem
Brocas Ø
12,5
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
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
verde.
Indicação
Os insertos roscados HeliCoil®plus são uma ferramenta indispensável para qualquer empresa metalúrgica e qualquer oficina de reparos.
Furos roscados gripados, danificados por arrancamento ou perfurados com diâmetro excessivo podem ser restaurados ao diâmetro nominal original da rosca em poucos minutos.
Tecnicamente impecável e indefinidamente durável, resistente a influências corrosivas e estresse térmico. Isso também possibilita a recuperação de rejeitos de produtos caros.
A alta qualidade da superfície garante um limite de elasticidade ideal e uma força de pré-carga maior para parafusos altamente resistentes.
Os insertos roscados HeliCoil®plus também são ideais para roscas de movimento em todos os tipos de peças em ligas leves e peças fundidas.
T é a distância do inserto roscado da superfície de corte e corresponde a 0,25 a 0,5 do passo da rosca.
Os valores de controle dos insertos roscados não instalados são L e D.
Furos roscados gripados, danificados por arrancamento ou perfurados com diâmetro excessivo podem ser restaurados ao diâmetro nominal original da rosca em poucos minutos.
Tecnicamente impecável e indefinidamente durável, resistente a influências corrosivas e estresse térmico. Isso também possibilita a recuperação de rejeitos de produtos caros.
A alta qualidade da superfície garante um limite de elasticidade ideal e uma força de pré-carga maior para parafusos altamente resistentes.
Os insertos roscados HeliCoil®plus também são ideais para roscas de movimento em todos os tipos de peças em ligas leves e peças fundidas.
T é a distância do inserto roscado da superfície de corte e corresponde a 0,25 a 0,5 do passo da rosca.
Os valores de controle dos insertos roscados não instalados são L e D.
Sob consulta
Outras dimensões.
Indicação de desenho
1) Pino de arraste
2) Entalhe
3) Seção transversal do fio
2) Entalhe
3) Seção transversal do fio
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.