text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Designation
Threaded insert
Version 1
self-locking
Version 2
with spigot
Main material
stainless steel
Main colour
red
G=Thread
M3
L=Length
3
W=Windungszahl
5,8-7,2
Core drill Ø
3,2
D min. - max.
3,6-4,35
Einbau Mindest-Kernlochtiefe
6,75
Insert length assembled mm
4,5
Installation Outer Ø locating thread
3,65
Installation min. thread depth with chamfer
6,25
Installation tapping hole Ø
3,11-3,22
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31161509
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
Aço inoxidável 1.4301.

Versão
vermelho.
Indicação
Insertos de rosca com fio são uma ferramenta indispensável para qualquer empresa de usinagem de metais e toda oficina de reparos.
Furos roscados arrancados, travados ou com diâmetro excessivo podem ser restaurados ao diâmetro nominal original da rosca em poucos minutos.
Tecnicamente impecável e com durabilidade ilimitada, resistente a influências corrosivas e solicitações térmicas. Assim, também é possível recuperar peças rejeitadas de produtos caros.
Devido à alta qualidade da superfície, são garantidos um limite de elasticidade ideal e uma força de pré-carga maior para parafusos altamente resistentes.

Os insertos de rosca autotravantes são indicados para situações com choques, vibrações ou movimentos. Por meio de uma espiral com formato poligonal, ela prende as faces laterais do parafuso rosqueado.

T é a distância do encaixe roscado em relação à superfície de separação e corresponde a 0,25 a 0,5 do passo da rosca.

O número de espiras W indica a quantidade de espiras do encaixe roscado antes da instalação.

Os valores de controle dos insertos de rosca não instalados são W e D.
Indicação de desenho
1) Pino de arraste
2) Entalhe
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Outros clientes também compraram