Threaded insert self-locking stainless steel red 07646-1021
- Para reparo de roscas danificadas
- Para uniões roscadas de elevada capacidade de suporte de carga em materiais com baixa resistência ao cisalhamento
- Resistente aos efeitos corrosivos e desgaste térmico
- Elevada qualidade do acabamento superficial
- Autotravante
Sales unit
0,61 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Threaded insert
Version 1
self-locking
Version 2
with spigot
Main
material
stainless steel
Main
colour
red
G=Thread
M10
L=Length
7,8
W=Windungszahl
4,6-4,9
Core
drill Ø
10
D
min. - max.
11,74-12,5
Einbau
Mindest-Kernlochtiefe
16,75
Insert length
assembled
mm
10
Installation
Outer Ø
locating thread
11,3
Installation
min. thread depth
with chamfer
15,25
Installation
tapping hole
Ø
10,22-10,41
Steel code
1.4301
UNSPSC Code
31161509
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
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
vermelho.
Indicação
Insertos de rosca com fio são uma ferramenta indispensável para qualquer empresa de usinagem de metais e toda oficina de reparos.
Furos roscados arrancados, travados ou com diâmetro excessivo podem ser restaurados ao diâmetro nominal original da rosca em poucos minutos.
Tecnicamente impecável e com durabilidade ilimitada, resistente a influências corrosivas e solicitações térmicas. Assim, também é possível recuperar peças rejeitadas de produtos caros.
Devido à alta qualidade da superfície, são garantidos um limite de elasticidade ideal e uma força de pré-carga maior para parafusos altamente resistentes.
Os insertos de rosca autotravantes são indicados para situações com choques, vibrações ou movimentos. Por meio de uma espiral com formato poligonal, ela prende as faces laterais do parafuso rosqueado.
T é a distância do encaixe roscado em relação à superfície de separação e corresponde a 0,25 a 0,5 do passo da rosca.
O número de espiras W indica a quantidade de espiras do encaixe roscado antes da instalação.
Os valores de controle dos insertos de rosca não instalados são W e D.
Furos roscados arrancados, travados ou com diâmetro excessivo podem ser restaurados ao diâmetro nominal original da rosca em poucos minutos.
Tecnicamente impecável e com durabilidade ilimitada, resistente a influências corrosivas e solicitações térmicas. Assim, também é possível recuperar peças rejeitadas de produtos caros.
Devido à alta qualidade da superfície, são garantidos um limite de elasticidade ideal e uma força de pré-carga maior para parafusos altamente resistentes.
Os insertos de rosca autotravantes são indicados para situações com choques, vibrações ou movimentos. Por meio de uma espiral com formato poligonal, ela prende as faces laterais do parafuso rosqueado.
T é a distância do encaixe roscado em relação à superfície de separação e corresponde a 0,25 a 0,5 do passo da rosca.
O número de espiras W indica a quantidade de espiras do encaixe roscado antes da instalação.
Os valores de controle dos insertos de rosca não instalados são W e D.
Indicação de desenho
1) Pino de arraste
2) Entalhe
2) Entalhe
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.