text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Inserto roscado
Versão 1
autotravante
Versão 2
com espiga
Material do corpo básico
aço inoxidável
Cor do corpo básico
vermelho
G=Rosca
M12
L=Comprimento
8,5
-
4,8-5,1
Chave de aço
1.4301
Comprimento das roscas em estado montado mm
12
D mín. - máx.
14,03-15
Instalação Furo central roscado Ø
12,22-12,41
Instalação Profundidade mínima do filete com chanfro
18,13
Instalação Profundidade mínima do furo do núcleo
19,88
Instalação Ø externo Rosca de montagem
13,3
Montagem Brocas Ø
12
UNSPSC Code
31161509
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
Aço inoxidável 1.4301.

Versão
vermelho.
Indicação
Insertos de rosca com fio são uma ferramenta indispensável para qualquer empresa de usinagem de metais e toda oficina de reparos.
Furos roscados arrancados, travados ou com diâmetro excessivo podem ser restaurados ao diâmetro nominal original da rosca em poucos minutos.
Tecnicamente impecável e com durabilidade ilimitada, resistente a influências corrosivas e solicitações térmicas. Assim, também é possível recuperar peças rejeitadas de produtos caros.
Devido à alta qualidade da superfície, são garantidos um limite de elasticidade ideal e uma força de pré-carga maior para parafusos altamente resistentes.

Os insertos de rosca autotravantes são indicados para situações com choques, vibrações ou movimentos. Por meio de uma espiral com formato poligonal, ela prende as faces laterais do parafuso rosqueado.

T é a distância do encaixe roscado em relação à superfície de separação e corresponde a 0,25 a 0,5 do passo da rosca.

O número de espiras W indica a quantidade de espiras do encaixe roscado antes da instalação.

Os valores de controle dos insertos de rosca não instalados são W e D.
Indicação de desenho
1) Pino de arraste
2) Entalhe
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram