Inserto roscado autotravante aço inoxidável vermelho 07646-1241
- Para reparo de roscas danificadas
- Para uniões roscadas de elevada capacidade de suporte de carga em materiais com baixa resistência ao cisalhamento
- Resistente aos efeitos corrosivos e desgaste térmico
- Elevada qualidade do acabamento superficial
- Autotravante
Unidade de venda
1,45 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Inserto roscado
Versão 1
autotravante
Versão 2
com espiga
Material
do corpo
básico
aço inoxidável
Cor
do corpo
básico
vermelho
G=Rosca
M12
L=Comprimento
18
-
11,1-11,9
Chave de aço
1.4301
Comprimento das roscas
em estado montado mm
24
D
mín. - máx.
14,03-15
Instalação
Furo central roscado
Ø
12,22-12,41
Instalação
Profundidade mínima do filete
com chanfro
30,13
Instalação
Profundidade mínima do furo do núcleo
31,88
Instalação
Ø externo
Rosca de montagem
13,3
Montagem
Brocas Ø
12
UNSPSC Code
31161509
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
Aço inoxidável 1.4301.
Versão
vermelho.
Indicação
Insertos de rosca com fio são uma ferramenta indispensável para qualquer empresa de usinagem de metais e toda oficina de reparos.
Furos roscados arrancados, travados ou com diâmetro excessivo podem ser restaurados ao diâmetro nominal original da rosca em poucos minutos.
Tecnicamente impecável e com durabilidade ilimitada, resistente a influências corrosivas e solicitações térmicas. Assim, também é possível recuperar peças rejeitadas de produtos caros.
Devido à alta qualidade da superfície, são garantidos um limite de elasticidade ideal e uma força de pré-carga maior para parafusos altamente resistentes.
Os insertos de rosca autotravantes são indicados para situações com choques, vibrações ou movimentos. Por meio de uma espiral com formato poligonal, ela prende as faces laterais do parafuso rosqueado.
T é a distância do encaixe roscado em relação à superfície de separação e corresponde a 0,25 a 0,5 do passo da rosca.
O número de espiras W indica a quantidade de espiras do encaixe roscado antes da instalação.
Os valores de controle dos insertos de rosca não instalados são W e D.
Furos roscados arrancados, travados ou com diâmetro excessivo podem ser restaurados ao diâmetro nominal original da rosca em poucos minutos.
Tecnicamente impecável e com durabilidade ilimitada, resistente a influências corrosivas e solicitações térmicas. Assim, também é possível recuperar peças rejeitadas de produtos caros.
Devido à alta qualidade da superfície, são garantidos um limite de elasticidade ideal e uma força de pré-carga maior para parafusos altamente resistentes.
Os insertos de rosca autotravantes são indicados para situações com choques, vibrações ou movimentos. Por meio de uma espiral com formato poligonal, ela prende as faces laterais do parafuso rosqueado.
T é a distância do encaixe roscado em relação à superfície de separação e corresponde a 0,25 a 0,5 do passo da rosca.
O número de espiras W indica a quantidade de espiras do encaixe roscado antes da instalação.
Os valores de controle dos insertos de rosca não instalados são W e D.
Indicação de desenho
1) Pino de arraste
2) Entalhe
2) Entalhe
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.