text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Inserto roscado
Versão 1
maciço
Material do corpo básico
aço
D2=Rosca macho
M18x1,5
Brocas para remoção Ø
15,5
L Comprimento
18
Montagem Brocas Ø
16,8
Montagem Macho de abrir roscas
M18x1,5
Montagem Profundidade mínima da rosca
20,5
Montagem Ø Escareamento +0,25
18,3
Remoção Profundidade do furo
4,8
UNSPSC Code
31161509
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
Aço.
Versão
peça passivada.
Indicação
Os insertos roscados possibilitam a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade.

Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.

Insertos com rosca fêmea maior do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.

Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho.
Medidas restantes ±0,25 mm.

Insertos roscados fechados são utilizados para perfuração de furos roscados demasiadamente grandes em peças de trabalho ou para refazer furos devido aos erros na distância entre eles.

Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados.
Vantagens
- Montagem fácil e simples
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
Indicação de desenho
1) Chaveta de travamento
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram