Kit de reparo aço 07666-01
- Permitem a reutilização ou a reparação de furos roscados danificados
- Eles são adequados para utilização em diversos materiais
- Montagem fácil e rápida
- Além da ferramenta para montagem, não são necessárias outras ferramentas especiais
Unidade de venda
422,21 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Kit de reparo
Material
do corpo
básico
aço
Comprimento
dos insertos
8
10
12
12
14
14
16
16
Insertos roscados
com rosca fêmea
incluídos
M5
M6
M8
M8X1
M10
M10X1,25
M12
M12X1,25
Insertos roscados
com rosca macho
incluídos
M8
M10X1,25
M12X1,25
M12X1,25
M14X1,5
M14X1,5
M16X1,5
M16X1,5
Quantidade
de ferramentas
para montagem
1
1
1
-
1
-
1
-
Quantidade
dos insertos
8
8
6
6
4
4
3
3
UNSPSC Code
31162800
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
Material, versão
Inserto roscado em aço, passivado.
Indicação
O kit de reparos possibilita a reutilização e o reparo de furos roscados danificados, com rachaduras e travados. Assim, é possível fazer a recuperação de refugos de produtos de alta qualidade.
Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.
Insertos com rosca fêmea maiores do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.
Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho.
Medidas restantes ±0,25 mm.
Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados.
Os insertos roscados são adequados para a aplicação em diversos materiais, inclusive metais leves e peças fundidas.
Insertos com rosca fêmea maiores do que M6 são fornecidos com quatro chavetas de travamento, ao invés de duas.
Diferenças de medida admissíveis:
A classe de tolerância média válida para as roscas descritas é de 6H para rosca fêmea e 6g para rosca macho.
Medidas restantes ±0,25 mm.
Indicação técnica, veja manual de instruções dos insertos roscados.
Vantagens
- Montagem fácil e simples
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
- O encaixe é fixado com cunhas para evitar torção devido às rotações ou vibrações.
- Além da ferramenta para montagem, não é necessário o uso adicional de quaisquer ferramentas especiais.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.