text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Olhal de carga
Material do corpo básico
aço temperado
D=Rosca
M16
B
60
Capacidade máx. de carga kg
1400
D1
76
H
81
L
31
L1
94
S
16
Torque de aperto Nm
34,32
UNSPSC Code
31162800
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
Aço temperado.
Versão
peça brunida.
Indicação
Além do teste da capacidade de carga (fator de segurança 5:1), todas as versões são submetidas adicionalmente a uma verificação visual.
Todos os olhais de suspensão são fornecidos com uma ficha de dados de segurança para a instalação.
Não utilize arruelas distanciadoras entre o flange da bucha e a superfície de apoio. Os parafusos devem ser apertados com o torque informado, bem como verificados ou reapertados em intervalos regulares de tempo. Após a montagem, é necessário verificar se o anel pode virar e girar livremente em todas as direções.
Faça a elevação com cuidado, evite cargas com impacto.
A capacidade de carga estampada no anel de suspensão não pode ser ultrapassada.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram