Manilha reta, reto aço 07716-0050008
- Para atividades de elevação e transporte
- Áreas de aplicação: engenharia mecânica, construção de ferramentas, fabricação de dispositivos, logística, tecnologia de transporte
Unidade de venda
2,37 €
+ o ICMS alemão
Adicionado ao seu carrinho de compras
Denominação
Manilha
Versão 1
reta, reto
Material
do corpo
básico
aço
Material
dos componentes
aço
FT=Capacidade de carga kg
500
B
12
B1
26
D
máx.
22
H1
24,6
K mín.
8
Modo de fixação
com pinos
Polegada
1/4
S
mín.
6
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
Aço.
Versão
reta.
Indicação
Pinos e manilhas podem apresentar divergências nas cores.
Devido à aplicação de tinta, a rosca pode apresentar certa dificuldade de manuseio.
Devido à aplicação de tinta, a rosca pode apresentar certa dificuldade de manuseio.
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.