text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Denominação
Manilha
Versão 1
reta, reto
Material do corpo básico
aço
Material dos componentes
aço
FT=Capacidade de carga kg
1000
B
16,8
B1
36
D máx.
28,5
H1
32,5
K mín.
11
Modo de fixação
com pinos
Polegada
3/8
S mín.
9,5
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
Steel.
Version
D form
Note
Shackles and bolts may vary in colour.
Paint may cause the thread to be stiff.
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought